Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 85 mm D - Diametro Esterno 150 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 28 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 100,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 136,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,84 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 88,6 kN C0 - Capacità carico statico 62 kN Cu - Carico limite a fatica 2,6 kN f0 - Coefficiente 14.6 N ref - Velocità termica di riferimento 5300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,122 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,878 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,518 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,759 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,412 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 94 mm da max - Diametro massimo spalla AI 100,9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 141 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors