Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 160 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 30 mm a min - posizione minima scanalatura 4,65 mm a max - posizione massima scanalatura 4,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 155,22 mm b min - Larghezza minima scanalatura 3,1 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 3,4 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 169,7 mm f - Spessore anello di arresto 2,82 mm Riferimento anello di arresto R160 Classe di gioco radiale CN Peso 2,15 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 106 kN C0 - Capacità carico statico 71,5 kN Cu - Carico limite a fatica 5 kN f0 - Coefficiente 14.5 N lim - Velocità limite lub olio 4700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 4000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 99 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 151 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm Ca min - Posizione minima segmento 7,47 mm Ca max - Posizione massima segmento 7,72 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 172 mm
Industry Calcul Factors