Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 90 mm D - Diametro Esterno 160 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 30 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 106,4 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 144,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 2,25 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 101 kN C0 - Capacità carico statico 71,6 kN Cu - Carico limite a fatica 2,9 kN f0 - Coefficiente 14.5 N ref - Velocità termica di riferimento 5100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 5300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,111 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,889 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,447 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,724 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,411 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 99 mm da max - Diametro massimo spalla AI 106,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 151 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors