Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 95 mm D - Diametro Esterno 170 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 32 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 163,65 mm b min - Larghezza minima scanalatura 3,5 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 5,69 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 182,9 mm f - Spessore anello di arresto 3,1 mm Classe di gioco radiale CM Peso 2,62 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 121 kN C0 - Capacità carico statico 82 kN Cu - Carico limite a fatica 5,55 kN f0 - Coefficiente 14.4 N lim - Velocità limite lub olio 4400 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 3700 tr/min Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 106 mm da max - Diametro massimo spalla AI 116 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 159 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm
Industry Calcul Factors