Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 95 mm D - Diametro Esterno 170 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 32 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 111,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 153,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 2,65 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 115 kN C0 - Capacità carico statico 81,9 kN Cu - Carico limite a fatica 3,25 kN f0 - Coefficiente 14.5 N lim - Velocità meccanica limite 2600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,101 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,899 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,384 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,692 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,41 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 106 mm da max - Diametro massimo spalla AI 111,3 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 159 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors