Torna

6220EEC3 - SNR

6220EEC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 100 mm
D 180 mm
B 34 mm
d1 119 mm
D1 162,4 mm
rs min 2,1 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 3,17 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 121 kN
Capacità carico statico (C0) 93,2 kN
Carico limite a fatica (Cu) 3,55 kN
f0 14.4
Nlim 2400 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -30 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 111 mm
da max 119 mm
Da max 169 mm
ra max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image