Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 6 mm D - Diametro Esterno 19 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 6 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 16,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,007 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 2,75 kN C0 - Capacità carico statico 0,9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,04 kN f0 - Coefficiente 10.5 N lim - Velocità meccanica limite 31000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,558 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,442 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,445 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,723 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,365 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 8 mm da max - Diametro massimo spalla AI 9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 17 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm
Industry Calcul Factors