Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 10 mm D - Diametro Esterno 35 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 11 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 33,17 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,35 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,06 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,4 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 39,7 mm f - Spessore anello di arresto 1,12 mm Classe di gioco radiale CM Peso 0,053 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 9,1 kN C0 - Capacità carico statico 3,5 kN Cu - Carico limite a fatica 0,273 kN f0 - Coefficiente 11.4 N lim - Velocità limite lub grasso 23000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 150 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 14 mm da max - Diametro massimo spalla AI 17 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 31 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm
Industry Calcul Factors