• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6302LLUCM/5K - NTN

6302LLUCM/5K

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno13 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore39,75 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,35 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura2,06 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,4 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato46,3 mm
f - Spessore anello di arresto1,12 mm
Classe di gioco radialeCM
Peso0,082 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico12,7 kN
C0 - Capacità carico statico5,45 kN
Cu - Carico limite a fatica0,425 kN
f0 - Coefficiente12.3
N lim - Velocità limite lub olio12000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso17000 tr/min
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI20 mm
da max - Diametro massimo spalla AI23 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE37 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image