Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 15 mm D - Diametro Esterno 42 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 13 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 23,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 36,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 0,083 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 11,9 kN C0 - Capacità carico statico 5,3 kN Cu - Carico limite a fatica 0,24 kN f0 - Coefficiente 12.1 N lim - Velocità meccanica limite 24000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -60 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,525 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,475 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,312 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,656 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,361 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 20 mm da max - Diametro massimo spalla AI 23,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 37 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors