Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenuta strisciante su un lato
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 20 mm D - Diametro Esterno 52 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 15 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 30 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 45 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,147 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 16,8 kN C0 - Capacità carico statico 7,9 kN Cu - Carico limite a fatica 0,36 kN f0 - Coefficiente 12.4 N lim - Velocità meccanica limite 9500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,574 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,426 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,515 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,368 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 26,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 30 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 45,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm
Industry Calcul Factors