Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 25 mm D - Diametro Esterno 62 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 17 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 33,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 52,6 mm a min - posizione minima scanalatura 3,07 mm a max - posizione massima scanalatura 3,28 mm Ca min - Posizione minima segmento 4,67 mm Ca max - Posizione massima segmento 4,98 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,5 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 59,61 mm b min - Larghezza minima scanalatura 1,9 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 2,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,6 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 67,7 mm f - Spessore anello di arresto 1,65 mm Riferimento anello di arresto R62 Classe di gioco radiale CN Peso 0,225 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 24,9 kN C0 - Capacità carico statico 12,1 kN Cu - Carico limite a fatica 0,55 kN f0 - Coefficiente 12.2 N ref - Velocità termica di riferimento 12000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 15000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 2,542 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,458 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,38 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,69 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,363 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 31,5 mm da max - Diametro massimo spalla AI 33,6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 55,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,5 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 68,5 mm
Industry Calcul Factors