Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6307EEC3 - SNR

6307EEC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno48,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno69,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,456 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico35,2 kN
C0 - Capacità carico statico19,3 kN
Cu - Carico limite a fatica0,88 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità meccanica limite6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,077 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,923 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,105 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,053 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,385 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI43 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE72 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image