Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 200°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 40 mm D - Diametro Esterno 90 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 51,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 78,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale C4 Peso 0,612 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 42,9 kN C0 - Capacità carico statico 24 kN Cu - Carico limite a fatica 1,09 kN f0 - Coefficiente 13.2 N lim - Velocità meccanica limite 3600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,072 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,928 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,078 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,039 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 48 mm da max - Diametro massimo spalla AI 51,9 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 82 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors