Torna

6308ZZC3 - SNR

6308ZZC3

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Scarica

CAD file

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 40 mm
D 90 mm
B 23 mm
d1 54,7 mm
D1 77,1 mm
rs min 1,5 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 0,64 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico, C 40,4 kN
Capacità carico statico, C0 24,1 kN
Carico limite a fatica, Cu 1,1 kN
f0 13.2
Nref 9000 tr/min
Nlim 10000 tr/min
Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,385 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,113 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,079 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 4,921 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 48 mm
da max 54,7 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image