Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 59,3 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 87,1 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale > C5 Peso 0,831 kg
PRESTAZIONI C0 - Capacità carico statico 31,7 kN f0 - Coefficiente 13 N lim - Velocità meccanica limite 60 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,037 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,963 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 3,911 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 1,956 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,38 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 53 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 1,5 mm
Industry Calcul Factors