Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati, per applicazioni fino a 150°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 50 mm |
D - Diametro Esterno | 110 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 27 mm |
d1 - Diametro esterno Anello interno | 64,7 mm |
D1 - Diametro interno Anello esterno | 98 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
Classe di gioco radiale | C3 |
Peso | 1,07 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 65,4 kN |
C0 - Capacità carico statico | 38,3 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 1,74 kN |
f0 - Coefficiente | 13.2 |
N lim - Velocità meccanica limite | 6000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -30 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 150 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 3,071 Hz |
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,929 Hz |
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,072 Hz |
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,036 Hz |
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,384 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 59 mm |
da max - Diametro massimo spalla AI | 64,7 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 101 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |