Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 29 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 71 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 104,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,332 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 75,3 kN C0 - Capacità carico statico 44,7 kN Cu - Carico limite a fatica 2,03 kN f0 - Coefficiente 13.1 N ref - Velocità termica di riferimento 7200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 7600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,057 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 4,943 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,004 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,002 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,382 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 64 mm da max - Diametro massimo spalla AI 71 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 111 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors