• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6312F600 - SNR

6312F600

Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per applicazioni fino a 350°C

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno76,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno115,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radiale> C5
Peso1,68 kg
undefined
PRESTAZIONI
C0 - Capacità carico statico52,2 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità meccanica limite50 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento350 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,074 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,926 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,088 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,044 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI71 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE119 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image