Cuscinetto radiale rigido a sfere TOPLINE, gabbia in lamiera, aperto, per ambiente calcareo fino a 350°C
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| D - Diametro Esterno | 130 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 31 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 76,4 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 115,8 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2,1 mm |
| Classe di gioco radiale | > C5 |
| Peso | 1,68 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C0 - Capacità carico statico | 52,2 kN |
| f0 - Coefficiente | 13.2 |
| N lim - Velocità meccanica limite | 50 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 350 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 3,074 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 4,926 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,088 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,044 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,384 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 71 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 119 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |