Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 15 mm D - Diametro Esterno 28 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 7 mm a min - posizione minima scanalatura 1,15 mm a max - posizione massima scanalatura 1,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore 26,7 mm b min - Larghezza minima scanalatura 0,95 mm b max k- Larghezza massima scanalatura 1,2 mm r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore 0,25 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 30,8 mm f - Spessore anello di arresto 0,85 mm Riferimento anello di arresto R28 Classe di gioco radiale CN Peso 0,016 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 4,05 kN C0 - Capacità carico statico 2 kN Cu - Carico limite a fatica 0,157 kN f0 - Coefficiente 14.8 N lim - Velocità limite lub grasso 16000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -25 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 17 mm da max - Diametro massimo spalla AI 17,5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 26 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 0,3 mm Ca min - Posizione minima segmento 2 mm Ca max - Posizione massima segmento 2,15 mm db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello 31,5 mm
Industry Calcul Factors