• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

697ZZ/1K - NTN

697ZZ/1K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno7 mm
D - Diametro Esterno17 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,005 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1,78 kN
C0 - Capacità carico statico0,715 kN
Cu - Carico limite a fatica0,029 kN
f0 - Coefficiente14
N lim - Velocità limite lub grasso35000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-55 °C
Tmax - Temp max di funzionamento130 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE15 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image