Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7001HVUJ74 - SNR

7001HVUJ74

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno28 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno8 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno16,65 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno23,4 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno25,72 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico7 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,9 kN
C0 - Capacità carico statico3,05 kN
Cu - Carico limite a fatica0,14 kN
f0 - Coefficiente13.6
Livello di precarico7
Valore del precarico0,05 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,313 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,687 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,392 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI14,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE25,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE25,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image