Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7001UCG/GNP42 - NTN

7001UCG/GNP42

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno28 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno8 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno17,9 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno16,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno23,1 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno25,6 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico6,8 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,15 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico6,45 kN
C0 - Capacità carico statico2,93 kN
f0 - Coefficiente13.4
N lim - Velocità limite lub olio91400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso57100 tr/min
Livello di precaricoGN
Valore del precarico0,039 kN
Rigidità assiale24,8 N/µm
Rigidità radiale128,4 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE25,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE26,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,15 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image