• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7003UADG/GMP42 - NTN

7003UADG/GMP42

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno23 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno21,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno29 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno32 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico11,1 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,15 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,037 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico8,75 kN
C0 - Capacità carico statico4,35 kN
f0 - Coefficiente14.1
N lim - Velocità limite lub olio63100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso39000 tr/min
Livello di precaricoGM
Valore del precarico0,157 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE32,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE33,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,15 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image