Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7004 - NTN

7004

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico15 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,08 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico10,7 kN
C0 - Capacità carico statico5,6 kN
Cu - Carico limite a fatica0,44 kN
N lim - Velocità limite lub olio25000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso19000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI24,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE37,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE39,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image