Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7007CVDBJ74 - SNR

7007CVDBJ74

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno43,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno53,1 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno57,98 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico13 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico19,9 kN
C0 - Capacità carico statico14,6 kN
Cu - Carico limite a fatica0,66 kN
f0 - Coefficiente15
Fattore K spostamento assiale1.43
Livello di precarico7
Valore del precarico0,1 kN
Rigidità assiale49 N/µm
Rigidità radiale278 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio36000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso24000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,735 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,265 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,957 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,979 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,421 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI40,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI40,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE56,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE56,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image