• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7015HVUJ74 - SNR

7015HVUJ74

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno115 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno87,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno102,2 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno108,36 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico32 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,65 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico46,4 kN
C0 - Capacità carico statico45,4 kN
Cu - Carico limite a fatica2,55 kN
f0 - Coefficiente16.074
Fattore K spostamento assiale0.48
Livello di precarico7
Valore del precarico0,4 kN
Rigidità assiale218 N/µm
Rigidità radiale469 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,751 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,249 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,876 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,938 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,443 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI82 mm
db min - Diametro minimo spalla AI82 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE108 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE108 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image