Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7022HVUJ74 - SNR

7022HVUJ74

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno129,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno150,6 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno158,91 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico47 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP4
Peso2 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico90,4 kN
C0 - Capacità carico statico93,4 kN
Cu - Carico limite a fatica4,45 kN
f0 - Coefficiente16.088
Fattore K spostamento assiale0.42
Livello di precarico7
Valore del precarico0,79 kN
Rigidità assiale308 N/µm
Rigidità radiale662 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio11500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,313 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,687 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,915 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,958 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,443 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI120 mm
db min - Diametro minimo spalla AI120 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE160 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE160 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image