• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7026UADG/GNP42U3G - NTN

7026UADG/GNP42U3G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno153,9 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno148,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno176,2 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno187 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico55,2 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP42
Peso3,25 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico140 kN
C0 - Capacità carico statico136 kN
f0 - Coefficiente16.1
N lim - Velocità limite lub olio9900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6200 tr/min
Livello di precaricoGN
Valore del precarico1,27 kN
Rigidità assiale390 N/µm
Rigidità radiale830 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI140 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE190 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE194,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image