• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7203BG - NTN

7203BG

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno40 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico18 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,066 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico12,2 kN
C0 - Capacità carico statico6,1 kN
Cu - Carico limite a fatica0,48 kN
N lim - Velocità limite lub olio22000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI21,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE35,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE37,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image