Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7204BG - NTN

7204BG

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico21,5 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,102 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico14,7 kN
C0 - Capacità carico statico7,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,605 kN
N lim - Velocità limite lub olio20000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI25,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI24,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE41,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE42,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image