Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7211BL1G - NTN

7211BL1G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico43 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,612 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico51,5 kN
C0 - Capacità carico statico36 kN
Cu - Carico limite a fatica2,74 kN
N lim - Velocità limite lub olio8200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI63,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI60,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE91,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE94,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image