• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7213 - NTN

7213

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico38 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,962 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico78 kN
C0 - Capacità carico statico58 kN
Cu - Carico limite a fatica4,55 kN
N lim - Velocità limite lub olio8100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI73,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI70,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE114,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image