• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7217BL1G - NTN

7217BL1G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico63,5 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,82 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico99,5 kN
C0 - Capacità carico statico80,5 kN
Cu - Carico limite a fatica5,45 kN
N lim - Velocità limite lub olio5300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI95 mm
db min - Diametro minimo spalla AI90,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE140 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE144,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image