• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7222BL1G - NTN

7222BL1G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico84 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso4,54 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico170 kN
C0 - Capacità carico statico144 kN
Cu - Carico limite a fatica8,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI122 mm
db min - Diametro minimo spalla AI117 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE188 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE193 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image