Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 40 mm |
D1 - Diametro esterno coperchio | 113 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 180 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 12 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 60 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 160 mm |
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 64,5 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 160 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 14 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 85 mm |
W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 56 mm |
Peso | 3 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M12 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
Viti rivestimento | M6x20 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 7 N-m |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Tenuta in feltro | FS 6 x 5 x 165 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | |
---|---|
Cuscinetto | 1209 K C3 |
Bussola di serraggio | H209 |
Anello di fissaggio (x1) | FR85x6x3 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | |
---|---|
Cuscinetto | 2209 K C3 |
Bussola di serraggio | H309 |
Anello di fissaggio (x1) | FE85x75x2 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | |
---|---|
Cuscinetto | 22209 K |
Bussola di serraggio | H309 |
Anello di fissaggio (x1) | FE85x75x2 |