• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti flangiati 722500

722510.DB - SNR

722510.DB

Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno45 mm
D1 - Diametro esterno coperchio118 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento180 mm
C - Altezza base alloggiamento12 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto60 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento160 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi73 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)160 mm
N - Diametro foro di fissaggio14 mm
D - diametro esterno cuscinetto90 mm
Peso3 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti rivestimentoM6x20
Coppia raccomandata viti rivestimento7 N-m
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Tenuta in feltroFS 6 x 5 x 180
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1210 K C3
Bussola di serraggioH210
Anello di fissaggio (x1)FR90x5x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2210 K C3
Bussola di serraggioH310
Anello di fissaggio (x1)FE90x80x2
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22210 K
Bussola di serraggioH310
Anello di fissaggio (x1)FE90x80x2