• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti flangiati 722500

722513 DB - SNR

722513 DB

Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno60 mm
D1 - Diametro esterno coperchio152 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento225 mm
C - Altezza base alloggiamento15 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto78 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento203 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi86 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)190 mm
N - Diametro foro di fissaggio14 mm
D - diametro esterno cuscinetto120 mm
Peso5,9 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti rivestimentoM6x20
Coppia raccomandata viti rivestimento7 N-m
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Tenuta in feltroFS 8 x 6,5 x 240
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1213 K C3
Bussola di serraggioH213
Anello di fissaggio (x1)FR120x10x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2213 K C3
Bussola di serraggioH313
Anello di fissaggio (x1)FE120x100x2
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22213 K
Bussola di serraggioH313
Anello di fissaggio (x1)FE120x100x2