Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| d - diametro interno | 65 mm | 
| D1 - Diametro esterno coperchio | 168 mm | 
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 190 mm | 
| C - Altezza base alloggiamento | 25 mm | 
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 95 mm | 
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 104 mm | 
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 152 mm | 
| N - Diametro foro di fissaggio | 17,5 mm | 
| D - diametro esterno cuscinetto | 130 mm | 
| W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 86 mm | 
| Peso | 9,4 kg | 
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M16 | 
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m | 
| Viti rivestimento | M8x25 | 
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m | 
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
|---|---|
| Tenuta in feltro | FS 8 x 6,5 x 260 | 
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | |
|---|---|
| Cuscinetto | 1215 K C3 | 
| Bussola di serraggio | H215 | 
| Anello di fissaggio (x2) | FR130x8x4 | 
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | |
|---|---|
| Cuscinetto | 2215 K C3 | 
| Bussola di serraggio | H315 | 
| Anello di fissaggio (x1) | FR130x10x4 | 
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | |
|---|---|
| Cuscinetto | 22215 K | 
| Bussola di serraggio | H315 | 
| Anello di fissaggio (x1) | FR130x10x4 |