Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 65 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 168 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 190 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 25 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 95 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 104 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 152 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 17,5 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 130 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 8 x 6,5 x 260 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1215 K C3 |
| Bussola di serraggio | H215 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR130x8x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2215 K C3 |
| Bussola di serraggio | H315 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR130x10x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22215 K |
| Bussola di serraggio | H315 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR130x10x4 |