Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 80 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 198 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 210 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 25 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 105 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 118 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 170 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 18 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 160 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
|---|---|
| Tenuta in feltro | FS 9 x 7,5 x 315 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | |
|---|---|
| Cuscinetto | 1218 K C3 |
| Bussola di serraggio | H218 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR160x10x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | |
|---|---|
| Cuscinetto | 2218 K C3 |
| Bussola di serraggio | H318 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR160x10x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | |
|---|---|
| Cuscinetto | 22218 K |
| Bussola di serraggio | H318 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR160x10x5 |