Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 90 mm |
D1 - Diametro esterno coperchio | 224 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 250 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 125 mm |
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 127 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 198 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 22 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 180 mm |
Peso | 18 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M20 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
Viti rivestimento | M10x30 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Tenuta in feltro | FS 10 x 8,5 x 350 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | |
---|---|
Cuscinetto | 1220 K C3 |
Bussola di serraggio | H220 |
Anello di fissaggio (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | |
---|---|
Cuscinetto | 2220 K C3 |
Bussola di serraggio | H320 |
Anello di fissaggio (x1) | FR180x10x5 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | |
---|---|
Cuscinetto | 22220 K |
Bussola di serraggio | H320 |
Anello di fissaggio (x1) | FR180x10x5 |