Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 100 mm |
D1 - Diametro esterno coperchio | 246 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 270 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 135 mm |
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 137 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 219 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 22 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 200 mm |
W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 115 mm |
Peso | 21,5 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M20 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
Viti rivestimento | M10x30 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Tenuta in feltro | FS 12 x 10 x 390 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | |
---|---|
Cuscinetto | 1222 K C3 |
Bussola di serraggio | H222 |
Anello di fissaggio (x2) | FR200x12,5x5 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | |
---|---|
Cuscinetto | 2222 K C3 |
Bussola di serraggio | H322 |
Anello di fissaggio (x1) | FR200x10x5 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | |
---|---|
Cuscinetto | 22222 K |
Bussola di serraggio | H322 |
Anello di fissaggio (x1) | FR200x10x5 |