Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio
Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 10 mm |
D - Diametro Esterno | 35 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 11 mm |
a - Posizione punto di Applicazione Carico | 12 mm |
α - Angolo di contatto | 30 ° |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Peso | 0,04 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 11,2 kN |
C0 - Capacità carico statico | 4,95 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,385 kN |
Nlim - Velocità limite lub olio | 34000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 26000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -40 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 14,5 mm |
db min - Diametro minimo spalla AI | 12,5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 30,5 mm |
Db max - Diametro massimo spalla AE | 32,5 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 0,3 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,6 mm |