Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7307BL1G - NTN

7307BL1G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico34,5 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,469 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico40,5 kN
C0 - Capacità carico statico24,2 kN
Cu - Carico limite a fatica1,89 kN
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI43,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI40,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE71,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE74,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image