Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7310BL1G - NTN

7310BL1G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico47 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,11 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico75,5 kN
C0 - Capacità carico statico48,5 kN
Cu - Carico limite a fatica3,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio8100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI60 mm
db min - Diametro minimo spalla AI55,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE100 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE104,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image