Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7901UCG/GNP42U3G - NTN

7901UCG/GNP42U3G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno24 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno6 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno16,3 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno15,5 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno19,7 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno21,4 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico5,4 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,15 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,01 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3,7 kN
C0 - Capacità carico statico1,86 kN
f0 - Coefficiente14.7
N lim - Velocità limite lub olio104100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso65100 tr/min
Livello di precaricoGN
Valore del precarico0,02 kN
Rigidità assiale20 N/µm
Rigidità radiale106,1 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE21,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE22,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,15 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image