Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
FW - Diametro rullo inferiore | 40 mm |
D - Diametro Esterno | 50 mm |
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 20 mm |
Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
Codice anello interno | IR35X40X20.5 |
Peso | 0,075 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cr - Capacità carico dinamico | 32,5 kN |
C0r - Capacità carico statico | 50 kN |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 4000 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub olio | 6000 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |