Cuscinetti assiali completi

81107T2 - NTN

81107T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS35 mm
D - Diametro esterno ralla AE52 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS52 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS37 mm
T - Altezza reggispinta12 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini35 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini52 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Gabbia a rulliniK81107T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81107
Ralla (Anello Esterno) GSGS81107
Ea - Diametro esterno del rullo48,9 mm
Eb - Diametro interno del rullo38 mm
Peso0,09 kg
Peso gabbia a rullini0,024 kg
Peso Ralla WS0,033 kg
Peso Ralla GS0,033 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico31 kN
C0a - Capacità carico assiale statico87 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale10,6 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1400 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI49 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE38 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm